ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS
DSP ARCA VLS 8120960
Wymiary 15 x 104 x 16
Dane techniczne
Kod produktu : 8120960
Opis: : Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074305084
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 15
Szerokość (mm) : 104
Głębokość (mm) : 16
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / DSP ARCA VLS
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
DSP ARCA VLS


Sample image
Order symbol : DSP ARCA VLS
Kod produktu : 8120960
Opis: : Korek drzwi ARCA, pionowe, w lewo, mała
EAN : 6418074305084
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 15 | 104 | 16 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)