Skip to content
  
Previous slide
IDS ARCA 5040 product image 1
Next slide
IDS ARCA 5040 thumbnail image 1
IDS ARCA 5040 thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040

IDS ARCA 5040 8120715

Wymiary 485 x 385 x 35

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120715

Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych

Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x400x210

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074082404

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 485

Szerokość (mm) : 385

Głębokość (mm) : 35

Materiały :

Materiał: : Aluminum

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / IDS ARCA 5040

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

IDS ARCA 5040

Fibox
8120713_IDS_ARCA_4030_1_72dpi

Sample image

Order symbol : IDS ARCA 5040

Kod produktu : 8120715

Opis: : Zestaw drzwi wewnętrznych

Uwagi: : Stal ocynkowana, dla wielkości 500x400x210

EAN : 6418074082404

IDS ARCA 5040_dim
Wymiary : Height Width Depth
mm : 485 385 35
Materiały :
Materiał: : Aluminum
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -