ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / ARCA METAL KEY DB
ARCA METAL KEY DB 8120836
Wymiary 60 x 40 x 10
Dane techniczne
Kod produktu : 8120836
EAN : 6418074306401
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 60
Szerokość (mm) : 40
Głębokość (mm) : 10
Materiał: : Stal galwanizowana
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / ARCA METAL KEY DB
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
ARCA METAL KEY DB


Sample image
Order symbol : ARCA METAL KEY DB
Kod produktu : 8120836
EAN : 6418074306401
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 60 | 40 | 10 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 15.04.2025)