ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
MPX ARCA 4040 8120744
Wymiary 350 x 350 x 5
Dane techniczne
Kod produktu : 8120744
Opis: : Mounting plate (350x350 mm)
Uwagi: : Isolated. for sizes 400x400x210
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074082664
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 350
Szerokość (mm) : 350
Głębokość (mm) : 5
Materiał: : ABS
ARCA IEC / ARCA IEC Accessories / MPX ARCA 4040
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MPX ARCA 4040


Sample image
Order symbol : MPX ARCA 4040
Kod produktu : 8120744
Opis: : Mounting plate (350x350 mm)
Uwagi: : Isolated. for sizes 400x400x210
EAN : 6418074082664
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 350 | 350 | 5 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)