Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 406021S No MP product image 2
Next slide
ARCA 406021S No MP thumbnail image 2
ARCA 406021S No MP thumbnail image 3
ARCA 406021S No MP thumbnail image 2

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S No MP

ARCA 406021S No MP 8120106N

UL Code : UL508A

Wymiary 400 x 600 x 210

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP66; IK10
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120106N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074095077

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 600

Głębokość (mm) : 210
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
Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP66

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021S No MP

Bloki CAD
Kontakty

ARCA 406021S No MP

Fibox
8120106N_ARCA_406021S_No_MP_1_300dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021S No MP

Kod produktu : 8120106N

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi z klamką, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074095077

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 600 210
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
MPS ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Zestaw do montażu na słupie
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Płyta montażowa perforowana
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Daszek do szafki 4060
(30 x 600 x 20)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK10;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C