Skip to content
 
    Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz
   
Previous slide
ARCA 406021W No MP product image 1
Next slide
ARCA 406021W No MP thumbnail image 1

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W No MP

ARCA 406021W No MP 8120146N

UL Code : UL508A

Wymiary 400 x 600 x 210

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

  • IP65; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8120146N

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074094230

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 400

Szerokość (mm) : 600

Głębokość (mm) : 210

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent

Materiał uszczelki : Poliuretan

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN_62208:2011__IEC_62208:2011, EN_61439-1:2011__IEC_61439-1:2011, EN_61439-4:2013__IEC_61439-4:2012

Stopień ochrony (EN 60529): IP65

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Odporność na UV : UL 746C

Klasa palności : UL 94 5VA

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

ARCA IEC / ARCA 406021 / ARCA 406021W No MP

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ARCA 406021W No MP

Fibox
8120146_ARCA_406021W-NEU_1_72dpi

Sample image

Order symbol : ARCA 406021W No MP

Kod produktu : 8120146N

UL Code : UL508A

Opis: : Szafka PC

Uwagi: : Drzwi przeszklone, zamknięcie 2-pkt, zawiasy na krótszym boku

EAN : 6418074094230

Zawiera : Podstawę szafki, drzwi z uszczelką PUR. Zamknięcie: standardowo zamek (zamki) dwupiórkowy 3mm, w wersji S - klamka z zamknięciem dwupunktowym. W - szafki z prz

ARCA4060
Wymiary : Height Width Depth
mm : 400 600 210
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
MPS ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 2)
PMK ARCA 60 Zestaw do montażu na słupie
(585 x 385 x 35)
MPP ARCA 4060 Płyta montażowa perforowana
(350 x 550 x 2)
DSP ARCA HRS Korek drzwi ARCA, poziome, prawo, mała
(15 x 104 x 16)
IDS ARCA 4060 Zestaw drzwi wewnętrznych
DSP ARCA HLS Korek drzwi ARCA, poziome, w lewo, mała
(15 x 104 x 16)
MPMP ARCA 6040 Płyta montażowa multiperforowana
(550 x 350 x 1.5)
DRS ARCA 406021 Rama z szynami DIN i maskownicą
(585 x 385 x 35)
MPX ARCA 6040 Płyta montażowa
(550 x 350 x 5)
RCS ARCA 4060 Daszek do szafki 4060
(30 x 600 x 20)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP65;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 5VA
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 960C
Certificates :
Certificate FI 40467