Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 21/18
FP 21/18 7720026
Wymiary 207 x 119 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 7720026
Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Uwagi: : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033352
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 207
Szerokość (mm) : 119
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Stal galwanizowana
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 21/18
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 21/18


Sample image
Order symbol : FP 21/18
Kod produktu : 7720026
Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Uwagi: : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN : 6418074033352
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 207 | 119 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)