Skip to content

Cardmaster

CARDMASTER to obudowa o nowoczesnej konstrukcji, która pozwala na oddzielanie wiązek kabli od urządzeń przeznaczonych np. do monitorowania procesów. Solidna obudowa jest całkowicie kompatybilna z obudowami innych producentów.

Dostępne wymiary od 166*160*80 mm do 390*316*167 mm.

PC: IP 65; IK 07/08; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 746C 5V; UL 508
ABS: IP 65; IK 07; NEMA Type 1, 4, 4X, 12 and 13; UL 94-HB

Cardmaster image
Kategoria produktów:
Obszary zastosowań
Materiał
Stopień IP
Stopień IK
Filtrowanie według wymiarów








WYBRANE FILTRY: