Skip to content
  
Previous slide
FC PC 25/22 product image 1
Next slide
FC PC 25/22 thumbnail image 1
FC PC 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22

FC PC 25/22 7720111

Wymiary 257 x 157 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720111

Opis: : Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Uwagi: : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059338

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 257

Szerokość (mm) : 157

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 25/22

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FC PC 25/22

Fibox
7720111_FC_PC_25-22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 25/22

Kod produktu : 7720111

Opis: : Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Uwagi: : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN : 6418074059338

FIBOX_CM2522-3FC
Wymiary : Height Width Depth
mm : 257 157 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -