Skip to content
  
Previous slide
FP 36/31 product image 1
Next slide
FP 36/31 thumbnail image 1
FP 36/31 thumbnail image 2
FP 36/31 thumbnail image 3
FP 36/31 thumbnail image 4
FP 36/31 thumbnail image 5

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31

FP 36/31 7720028

Wymiary 353 x 223 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720028

Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Uwagi: : 383x316x134, 390x316x167

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033376

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 353

Szerokość (mm) : 223

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 36/31

Bloki CAD
Kontakty

FP 36/31

Fibox
7720028_FP 36_31_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 36/31

Kod produktu : 7720028

Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Uwagi: : 383x316x134, 390x316x167

EAN : 6418074033376

Wymiary : Height Width Depth
mm : 353 223 1
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -