Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
CM 17/16-3TT 7720223
Wymiary 166 x 106 x 29
Dane techniczne
Kod produktu : 7720223
Opis: : Pokrywa przezroczysta
Uwagi: : Clear transparent
Opakowanie zbiorcze: : 40
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074061973
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 166
Szerokość (mm) : 106
Głębokość (mm) : 29
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / CM 17/16-3TT
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
CM 17/16-3TT


Sample image
Order symbol : CM 17/16-3TT
Kod produktu : 7720223
Opis: : Pokrywa przezroczysta
Uwagi: : Clear transparent
EAN : 6418074061973
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 166 | 106 | 29 |
Materiały : |
---|
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
Certificates : | |
---|---|
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)