Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 21/18
MP 21/18 7720035
Wymiary 142 x 200 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 7720035
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033383
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 142
Szerokość (mm) : 200
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Stal galwanizowana
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 21/18
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 21/18


Sample image
Order symbol : MP 21/18
Kod produktu : 7720035
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 213x185x90, 213x185x102, 235x185x119
EAN : 6418074033383

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 142 | 200 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)