Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
FP 30/25 7720027
Wymiary 290 x 190 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 7720027
Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Uwagi: : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074033369
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 290
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Stal galwanizowana
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 30/25
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 30/25


Sample image
Order symbol : FP 30/25
Kod produktu : 7720027
Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Uwagi: : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129
EAN : 6418074033369
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 290 | 190 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)