Skip to content
  
Previous slide
MP 30/25 product image 1
Next slide
MP 30/25 thumbnail image 1
MP 30/25 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 30/25

MP 30/25 7720033

Wymiary 282 x 215 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720033

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033390

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 282

Szerokość (mm) : 215

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 30/25

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

MP 30/25

Fibox
7720033_MP_30_25_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 30/25

Kod produktu : 7720033

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

EAN : 6418074033390

MP30_25
Wymiary : Height Width Depth
mm : 282 215 1
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -