Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16
FP 17/16 7720070
Dane techniczne
Kod produktu : 7720070
Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Uwagi: : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074035783
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 160
Szerokość (mm) : 100
Materiał: : Stal galwanizowana
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 17/16
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
FP 17/16


Sample image
Order symbol : FP 17/16
Kod produktu : 7720070
Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
Uwagi: : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN : 6418074035783
Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 160 | 100 | 0 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)