Skip to content
  
Previous slide
FC PC 30/25 product image 1
Next slide
FC PC 30/25 thumbnail image 1
FC PC 30/25 thumbnail image 3
FC PC 30/25 thumbnail image 5

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25

FC PC 30/25 7720112

Wymiary 296 x 196 x 30

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720112

Opis: : Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Uwagi: : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059345

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 296

Szerokość (mm) : 196

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 30/25

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FC PC 30/25

Fibox
7720112_FC_PC_30-25_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 30/25

Kod produktu : 7720112

Opis: : Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Uwagi: : 314x260x95, 314x260x110, 320x260x129

EAN : 6418074059345

FIBOX_CM3025-3FC
Wymiary : Height Width Depth
mm : 296 196 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -