Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
MP 17/16 7720071
Wymiary 136 x 133 x 1
Dane techniczne
Kod produktu : 7720071
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074036735
Kategoria ETIM: : EC000213
Wysokość (mm) : 136
Szerokość (mm) : 133
Głębokość (mm) : 1
Materiał: : Stal galwanizowana
Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 17/16
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Katalogi
Kontakty
MP 17/16


Sample image
Order symbol : MP 17/16
Kod produktu : 7720071
Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
Uwagi: : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134
EAN : 6418074036735

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 136 | 133 | 1 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Stal galwanizowana |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
electrical_insulation : | Not insulated |
Odporność na UV : | - |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)