Skip to content
  
Previous slide
FP 25/22 product image 1
Next slide
FP 25/22 thumbnail image 1
FP 25/22 thumbnail image 2
FP 25/22 thumbnail image 3
FP 25/22 thumbnail image 4

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

FP 25/22 7720139

Wymiary 250 x 150 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720139

Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Uwagi: : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059291

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 250

Szerokość (mm) : 150

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FP 25/22

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FP 25/22

Fibox
7720139_FP 25_22_2_72dpi

Sample image

Order symbol : FP 25/22

Kod produktu : 7720139

Opis: : Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:

Uwagi: : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN : 6418074059291

FP_25_22
Wymiary : Height Width Depth
mm : 250 150 1
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -