Skip to content
  
Previous slide
MP 25/22 product image 1
Next slide
MP 25/22 thumbnail image 1
MP 25/22 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

MP 25/22 7720140

Wymiary 225 x 175 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720140

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074059307

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 225

Szerokość (mm) : 175

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 25/22

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

MP 25/22

Fibox
7720140_MP_25-22_mounting_plate_1_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 25/22

Kod produktu : 7720140

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 257x219x122, 257x219x135, 280x219x156

EAN : 6418074059307

MP_25_22
Wymiary : Height Width Depth
mm : 225 175 1
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -