Skip to content
  
Previous slide
MP 36/31 product image 1
Next slide
MP 36/31 thumbnail image 1
MP 36/31 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 36/31

MP 36/31 7720036

Wymiary 345 x 258 x 1

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720036

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 383x316x134, 390x316x167

Opakowanie zbiorcze: : 1

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074033406

Kategoria ETIM: : EC000213

Wymiary :

Wysokość (mm) : 345

Szerokość (mm) : 258

Głębokość (mm) : 1

Materiały :

Materiał: : Stal galwanizowana

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / MP 36/31

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

MP 36/31

Fibox
7720036_MP_36_31_mounting_plate_2_72dpi

Sample image

Order symbol : MP 36/31

Kod produktu : 7720036

Opis: : Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:

Uwagi: : 383x316x134, 390x316x167

EAN : 6418074033406

MP36_31
Wymiary : Height Width Depth
mm : 345 258 1
Materiały :
Materiał: : Stal galwanizowana
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -