Skip to content
  
Previous slide
FC PC 17/16 product image 1
Next slide
FC PC 17/16 thumbnail image 1
FC PC 17/16 thumbnail image 2

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 17/16

FC PC 17/16 7720102

Wymiary 166 x 106 x 16

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7720102

Opis: : Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Uwagi: : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074034687

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 166

Szerokość (mm) : 106

Głębokość (mm) : 16

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Ochrona i odporność: :
Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER Accessories / FC PC 17/16

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

FC PC 17/16

Fibox
7720102_FC_PC_17-16_set_1_72dpi

Sample image

Order symbol : FC PC 17/16

Kod produktu : 7720102

Opis: : Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:

Uwagi: : 166x160x80, 166x160x89, 166x160x106, 166x160x108, 166x160x118, 188x160x134

EAN : 6418074034687

FIBOX_CM1716-3FC
Wymiary : Height Width Depth
mm : 166 106 16
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Ochrona i odporność: :
electrical_insulation : Not insulated
Odporność na UV : -