Skip to content
  
Previous slide
PC 21/18-C3 product image 1
Next slide
PC 21/18-C3 thumbnail image 1
PC 21/18-C3 thumbnail image 2
PC 21/18-C3 thumbnail image 1
PC 21/18-C3 thumbnail image 3

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-C3

PC 21/18-C3 7520081

Wymiary 213 x 185 x 90

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7520081

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : bez pokrywy

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074010216

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 213

Szerokość (mm) : 185

Głębokość (mm) : 90

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
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
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-C3

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

PC 21/18-C3

Fibox
7520081_PC_21_18_C3_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 21/18-C3

Kod produktu : 7520081

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : bez pokrywy

EAN : 6418074010216

CM21_18-3
Wymiary : Height Width Depth
mm : 213 185 90
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 21/18 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(142 x 200 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
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
SGSFIMKO_CARDpc