Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-3
PC 21/18-3 7525154
UL Name : UL PC 21/18-3
Wymiary 235 x 185 x 119
- IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 7525154
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074056733
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 235
Szerokość (mm) : 185
Głębokość (mm) : 119
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 80
Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : UL 746C
Klasa palności : UL 94 V0
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 960C
Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / PC 21/18-3
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
PC 21/18-3


Sample image
Order symbol : PC 21/18-3
Kod produktu : 7525154
UL Name : UL PC 21/18-3
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą
EAN : 6418074056733

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 235 | 185 | 119 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | Smoked grey |
Materiał uszczelki : | TPE |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
FP 21/18 |
Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(207 x 119 x 1) |
FC PC 21/18 |
Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(213 x 125 x 20) |
MP 21/18 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(142 x 200 x 1) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
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
SGSFIMKO_CARDpc |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 12.04.2025)