Skip to content
 
    podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.
   
Previous slide
ABS 21/18-3 product image 1
Next slide
ABS 21/18-3 thumbnail image 1
ABS 21/18-3 thumbnail image 2
ABS 21/18-3 thumbnail image 1

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3

ABS 21/18-3 7585154

Wymiary 235 x 185 x 119

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

  • IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7585154

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074056788

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 235

Szerokość (mm) : 185

Głębokość (mm) : 119

Materiały :

Materiał: : ABS

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Smoked grey

Materiał uszczelki : TPE

Zakresy temperatur pracy: :

Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60

Ochrona i odporność: :

Standards EN 62208:2011, IEC 62208:2011

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07

Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja

Produkt bez halogenowy : Yes

Klasa palności : UL 94 HB

Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C

Ścieżka w drzewie katalogu: :

Cardmaster / CARDMASTER 21/18 / ABS 21/18-3

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

ABS 21/18-3

Fibox
7585154_ABS_21_18_3_2_72dpi

Sample image

Order symbol : ABS 21/18-3

Kod produktu : 7585154

Opis: : Obudowa ABS

Uwagi: : z przezroczystą przyciemnianą pokrywą

EAN : 6418074056788

Zawiera : podstawę, pokrywę przedziału zaciskowego z uszczelką EPDM i śruby montażowe. Wersja -3 i -L3 dodatkowo: przezroczystą, przyciemnianą pokrywę z uszczelką PUR, zawiasami i zatrzaskiem. Wersja FC dodatkowo: panel czołowy z poliwęglanu z uszczelką PUR i śrubami.

CM21_18-3
Wymiary : Height Width Depth
mm : 235 185 119
Materiały :
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Smoked grey
Materiał uszczelki : TPE
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 60
Akcesoria :
FP 21/18 Płyta czołowa (aluminium), dla obudów:
(207 x 119 x 1)
FC PC 21/18 Płyta czołowa z ramką (PC), dla obudów:
(213 x 125 x 20)
MP 21/18 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(142 x 200 x 1)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07;
electrical_insulation : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Odporność na UV : -
Klasa palności : UL 94 HB
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : 650C
Certificates :
SGSFIMKO_CARDpc