Podstawa do obudowy




EKHA 3530139
Wymiary 190 x 190 x 100
Zawiera : Podstawa do obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 3530139
Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm
Uwagi: : 4 przetłoczenia wlk. 1
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000019
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 100
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
EKHA


Sample image
Order symbol : EKHA
Kod produktu : 3530139
Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm
Uwagi: : 4 przetłoczenia wlk. 1
EAN : 6418074000019
Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 100 |
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
EKHVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)