Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKHS product image 1
Next slide
EKHS thumbnail image 1
EKHS thumbnail image 3
EKHS thumbnail image 1
EKHS thumbnail image 4

EK / EKH / EKHS

EKHS 3530543

Wymiary 190 x 190 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530543

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 1 przetłoczenie wlk. 1

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000026

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 100
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
EK / EKH / EKHS

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKHS

Fibox
3530543_EKHS_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKHS

Kod produktu : 3530543

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 1 przetłoczenie wlk. 1

EAN : 6418074000026

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKH
Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 190 100
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK