Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKH 30-T product image 1
Next slide
EKH 30-T thumbnail image 1
EKH 30-T thumbnail image 2
EKH 30-T thumbnail image 1

EK / EKH / EKH 30-T

EKH 30-T 3720147

Wymiary 190 x 190 x 30

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3720147

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000187

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 190

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 30

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKH / EKH 30-T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKH 30-T

Fibox
3720147_EKH_30-T_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKH 30-T

Kod produktu : 3720147

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Przezroczysta

EAN : 6418074000187

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKH
Wymiary : Height Width Depth
mm : 190 190 30
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKHVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
MPI EKH 1919 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4)
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
SGSFIMKO_EK