Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN






EKH 30-G 3730147
Wymiary 190 x 190 x 30
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3730147
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000200
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 190
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 30
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
EKH 30-G


Sample image
Order symbol : EKH 30-G
Kod produktu : 3730147
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074000200
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 190 | 190 | 30 |
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
EKHVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(158 x 158 x 1.5) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
MPI EKH 1919 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(167 x 167 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)