Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
EKMB 130 G product image 1
Next slide
EKMB 130 G thumbnail image 1
EKMB 130 G thumbnail image 2
EKMB 130 G thumbnail image 3
EKMB 130 G thumbnail image 4
EKMB 130 G thumbnail image 1
EKMB 130 G thumbnail image 2

EK / EKM / EKMB 130 G

EKMB 130 G 2538019

Wymiary 380 x 190 x 130

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538019

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013507

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 130
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
EK / EKM / EKMB 130 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKMB 130 G

Fibox
2538019_EKMB_130_G 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKMB 130 G

Kod produktu : 2538019

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074013507

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 130
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
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK