Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
EKMB 180 T product image 1
Next slide
EKMB 180 T thumbnail image 1
EKMB 180 T thumbnail image 2
EKMB 180 T thumbnail image 3
EKMB 180 T thumbnail image 6
EKMB 180 T thumbnail image 1
EKMB 180 T thumbnail image 2
EKMB 180 T thumbnail image 3
EKMB 180 T thumbnail image 4

EK / EKM / EKMB 180 T

EKMB 180 T 2538122

Wymiary 380 x 190 x 180

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538122

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013781

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 180

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKM / EKMB 180 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKMB 180 T

Fibox
2538122_EKMB_180_T_ANI_PLUS 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKMB 180 T

Kod produktu : 2538122

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074013781

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 180
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK