Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKMB product image 1
Next slide
EKMB thumbnail image 1
EKMB thumbnail image 1

EK / EKM / EKMB

EKMB 3530136

Wymiary 380 x 190 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530136

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 2 przetłoczenia wlk. 1 + 2 przetłoczenia wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000040

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 100
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
EK / EKM / EKMB

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKMB

Fibox
3530136_EKMB_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKMB

Kod produktu : 3530136

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 2 przetłoczenia wlk. 1 + 2 przetłoczenia wlk. 2

EAN : 6418074000040

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 100
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK