Podstawa do obudowy




EKMR 3530542
Wymiary 380 x 190 x 100
Zawiera : Podstawa do obudowy
Dane techniczne
Kod produktu : 3530542
Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm
Uwagi: : 1 przetłoczenie wlk. 2
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000064
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 100
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
EKMR


Sample image
Order symbol : EKMR
Kod produktu : 3530542
Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm
Uwagi: : 1 przetłoczenie wlk. 2
EAN : 6418074000064
Zawiera : Podstawa do obudowy

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 100 |
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
EKMZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 06.04.2025)