Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN








EKM 30-G 3730145
Wymiary 380 x 190 x 30
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3730145
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000286
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 380
Szerokość (mm) : 190
Głębokość (mm) : 30
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
EKM 30-G


Sample image
Order symbol : EKM 30-G
Kod produktu : 3730145
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074000286
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 380 | 190 | 30 |
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
EKMZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50) |
EKV 12 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7) |
EKV 32 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7) |
EKMVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)