Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKM 80-G product image 1
Next slide
EKM 80-G thumbnail image 1
EKM 80-G thumbnail image 2
EKM 80-G thumbnail image 3
EKM 80-G thumbnail image 4
EKM 80-G thumbnail image 5
EKM 80-G thumbnail image 1
EKM 80-G thumbnail image 2

EK / EKM / EKM 80-G

EKM 80-G 3730557

Wymiary 380 x 190 x 80

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730557

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000293

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 380

Szerokość (mm) : 190

Głębokość (mm) : 80
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
EK / EKM / EKM 80-G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKM 80-G

Fibox
3730557_EKM_80-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKM 80-G

Kod produktu : 3730557

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074000293

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 380 190 80
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
EKMZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(380 x 190 x 50)
EKV 12 Szyna DIN 35, dla obudów:
(160 x 35 x 7)
EKV 32 Szyna DIN 35, dla obudów:
(335 x 35 x 7)
EKMVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(338 x 158 x 1.5)
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
SGSFIMKO_EK