Skip to content
 
    Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
   
Previous slide
EKOE 130 G product image 1
Next slide
EKOE 130 G thumbnail image 1
EKOE 130 G thumbnail image 2
EKOE 130 G thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE 130 G

EKOE 130 G 2538037

Wymiary 280 x 280 x 130

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 2538037

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074013569

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 130
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
EK / EKO / EKOE 130 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKOE 130 G

Fibox
2538037_EKOE_130_G_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE 130 G

Kod produktu : 2538037

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074013569

Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

EKO
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 280 130
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
EKOZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_EK