Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKOE product image 1
Next slide
EKOE thumbnail image 1
EKOE thumbnail image 1

EK / EKO / EKOE

EKOE 3530095

Wymiary 280 x 280 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530095

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 4 przetłoczenia wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000071

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 100
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
EK / EKO / EKOE

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKOE

Fibox
3530095_EKOE_base_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKOE

Kod produktu : 3530095

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 4 przetłoczenia wlk. 2

EAN : 6418074000071

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKO
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 280 100
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKOZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4)
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
SGSFIMKO_EK