Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKO 80-T product image 1
Next slide
EKO 80-T thumbnail image 1
EKO 80-T thumbnail image 2
EKO 80-T thumbnail image 1

EK / EKO / EKO 80-T

EKO 80-T 3720558

Wymiary 280 x 280 x 80

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3720558

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000316

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 280

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 80

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EK / EKO / EKO 80-T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKO 80-T

Fibox
3720558_EKO_80-T_cover 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKO 80-T

Kod produktu : 3720558

Opis: : Pokrywa PC głębokości 80 mm

Uwagi: : Przezroczysta

EAN : 6418074000316

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKO
Wymiary : Height Width Depth
mm : 280 280 80
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKOZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKOVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5)
MPI EKO 2828 Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4)
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
SGSFIMKO_EK