Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN






EKO 30-G 3730096
Wymiary 280 x 280 x 30
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3730096
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Szara
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000323
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 280
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
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
EKO 30-G


Sample image
Order symbol : EKO 30-G
Kod produktu : 3730096
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Szara
EAN : 6418074000323
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 280 | 280 | 30 |
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
EKOZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(280 x 280 x 50) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKOVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(238 x 238 x 1.5) |
MPI EKO 2828 |
Wieloperforowana płyta montażowa z tworzywa sztucznego
(244 x 244 x 4) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)