Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.






EKTH 130 G 2538067
Wymiary 560 x 280 x 130
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.
- IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 2538067
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074013668
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 130
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
EKTH 130 G


Sample image
Order symbol : EKTH 130 G
Kod produktu : 2538067
Opis: : Obudowa PC
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074013668
Zawiera : Podstawa z przetloczeniami do laczeniai srubami do plyty montazowej, pokrywa z uszczelka PUR i srubami poliamidowymi.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 130 |
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
EKTZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 13.04.2025)