Skip to content
 
    Podstawa do obudowy
   
Previous slide
EKTH product image 1
Next slide
EKTH thumbnail image 1
EKTH thumbnail image 1

EK / EKT / EKTH

EKTH 3530132

Wymiary 560 x 280 x 100

Zawiera : Podstawa do obudowy

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3530132

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 6 przetłoczeń wlk. 2

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000125

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 100
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
EK / EKT / EKTH

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKTH

Fibox
3530132_EKTH_base 360_ANIMA_SMALL.gif

Sample image

Order symbol : EKTH

Kod produktu : 3530132

Opis: : Podstawa PC głębokości 100 mm

Uwagi: : 6 przetłoczeń wlk. 2

EAN : 6418074000125

Zawiera : Podstawa do obudowy

EKT
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 280 100
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
EKTZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 Szyna DIN 35, dla obudów:
(515 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_EK