Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN








EKT 30-T 3720144
Wymiary 560 x 280 x 30
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
Dane techniczne
Kod produktu : 3720144
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Przezroczysta
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074000385
Kategoria ETIM: : EC002620
Wysokość (mm) : 560
Szerokość (mm) : 280
Głębokość (mm) : 30
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor pokrywy : Clear transparent
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
EKT 30-T


Sample image
Order symbol : EKT 30-T
Kod produktu : 3720144
Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm
Uwagi: : Przezroczysta
EAN : 6418074000385
Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 560 | 280 | 30 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Poliwęglan (PC) |
Kolor pokrywy : | Clear transparent |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 80 |
Akcesoria : | |
---|---|
EKTZR |
Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 280 x 50) |
EKTVT |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 238 x 1.5) |
EKV 22 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7) |
EKV 50 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(515 x 35 x 7) |
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
SGSFIMKO_EK |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 10.04.2025)