Skip to content
 
    Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN
   
Previous slide
EKT 30-G product image 1
Next slide
EKT 30-G thumbnail image 1
EKT 30-G thumbnail image 2

EK / EKT / EKT 30-G

EKT 30-G 3730144

Wymiary 560 x 280 x 30

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 3730144

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074000392

Kategoria ETIM: : EC002620

Wymiary :

Wysokość (mm) : 560

Szerokość (mm) : 280

Głębokość (mm) : 30
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
EK / EKT / EKT 30-G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Certyfikaty i deklaracje
Kontakty

EKT 30-G

Fibox
3730144_EKT_30-G_cover_1_72dpi.jpg

Sample image

Order symbol : EKT 30-G

Kod produktu : 3730144

Opis: : Pokrywa PC głębokości 30 mm

Uwagi: : Szara

EAN : 6418074000392

Zawiera : Pokrywa, do pokrywy, do płyty montażowej/montażu na szynie DIN

EKT
Wymiary : Height Width Depth
mm : 560 280 30
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
EKTZR Nadstawka (50 mm), dla obudów:
(560 x 280 x 50)
EKTVT Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(518 x 238 x 1.5)
EKV 22 Szyna DIN 35, dla obudów:
(235 x 35 x 7)
EKV 50 Szyna DIN 35, dla obudów:
(515 x 35 x 7)
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
SGSFIMKO_EK