Euronord P / P 0811 / P 081106
P 081106 7094150
Wymiary 75 x 110 x 55
- IP66; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7094150
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Poliestrowa
Opakowanie zbiorcze: : 4
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074004345
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 75
Szerokość (mm) : 110
Głębokość (mm) : 55
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 0811 / P 081106
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
P 081106


Sample image
Order symbol : P 081106
Kod produktu : 7094150
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Poliestrowa
EAN : 6418074004345

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 75 | 110 | 55 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kolor podstawy : | RAL_7036 |
Kolor pokrywy : | RAL 7036 |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Akcesoria : | |
---|---|
PM 0811 |
Płyta montażowa, dla obudów:
(64 x 99 x 1.5) |
PRM 0811 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(66 x 15 x 5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 08.04.2025)