Euronord P / P 2526 / P 252612
P 252612 7094370
Wymiary 250 x 255 x 120
- IP66; IK08
Dane techniczne
Kod produktu : 7094370
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Poliestrowa
Opakowanie zbiorcze: : 1
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074004420
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 250
Szerokość (mm) : 255
Głębokość (mm) : 120
Materiał: : Glass Fiber Reinforced Polyester
Kolor podstawy : RAL_7036
Kolor pokrywy : RAL 7036
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -20 ... 95
Standards EN/IEC 60670
Stopień ochrony (EN 60529): IP66
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
Euronord P / P 2526 / P 252612
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
P 252612


Sample image
Order symbol : P 252612
Kod produktu : 7094370
Opis: : Obudowa
Uwagi: : Poliestrowa
EAN : 6418074004420

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 250 | 255 | 120 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | Glass Fiber Reinforced Polyester |
Kolor podstawy : | RAL_7036 |
Kolor pokrywy : | RAL 7036 |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -20 ... 95 |
Akcesoria : | |
---|---|
PRH 2526 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(238 x 35 x 7) |
MRS 28541 |
Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., dla obudów:
(15 x 50 x 1) |
PM 2526 |
Płyta montażowa, dla obudów:
(231 x 240 x 1.5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; |
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
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: )