Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.






Euronord / EURONORD 0816 / AB 081607
AB 081607 7083620
Wymiary 80 x 160 x 65
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
- IP66; IP67; IK07
Dane techniczne
Kod produktu : 7083620
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
Opakowanie zbiorcze: : 8
Jednostka : Ilość sztuk
EAN : 6418074003515
Kategoria ETIM: : EC000261
Wysokość (mm) : 80
Szerokość (mm) : 160
Głębokość (mm) : 65
Materiał: : ABS
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : RAL 7035 -light grey
Materiał uszczelki : Poliuretan
Temperatura °C (prace ciągła) : -40 … 60
Standards EN/IEC 61439-1:2015
Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07
Izolacja elektryczna : Całkowita izolacja
Produkt bez halogenowy : Yes
Klasa palności : UL 94 HB
Próba rozżarzonego drutu: (IEC 60695): 650C
Euronord / EURONORD 0816 / AB 081607
Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Aby móc przeglądać pliki CAD wymagana jest zgoda użytkownika
Certyfikaty i deklaracje
Katalogi
Kontakty
Akcesoria
AB 081607


Sample image
Order symbol : AB 081607
Kod produktu : 7083620
Opis: : Obudowa ABS
Uwagi: : Pokrywa szara
EAN : 6418074003515
Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

Wymiary : | Height | Width | Depth |
---|---|---|---|
mm : | 80 | 160 | 65 |
Materiały : | |
---|---|
Materiał: : | ABS |
Kolor podstawy : | RAL_7035 |
Kolor pokrywy : | RAL 7035 -light grey |
Materiał uszczelki : | Poliuretan |
Zakresy temperatur pracy: : | |
---|---|
Temperature °C (continuous) : | -40 … 60 |
Akcesoria : | |
---|---|
TF 28037 | Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów: |
TRH 1216 |
Szyna DIN 35, dla obudów:
(146 x 35 x 7) |
TRM 0816 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(146 x 15 x 5) |
TM 0816 |
Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(71 x 134 x 1.5) |
TH A |
Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12) |
TRM 0808 |
Szyna DIN 15, dla obudów:
(68 x 15 x 5) |
Ochrona i odporność: : | |
---|---|
Ingress protection (EN 60529): | IP66; IP67; |
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): | IK07; |
electrical_insulation : | Całkowita izolacja |
Produkt bez halogenowy : | Yes |
Odporność na UV : | - |
Klasa palności : | UL 94 HB |
Glow Wire Test (IEC 695-2-1) °C : | 650C |
Certificates : | |
---|---|
SGSFimko_EURONORD |
© Fibox Oy, Data subject to change without notice (printed: 17.04.2025)