Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PC 153410 product image 1
Next slide
PC 153410 thumbnail image 1
PC 153410 thumbnail image 3
PC 153410 thumbnail image 1

Euronord / EURONORD 1534 / PC 153410

PC 153410 7032700

Wymiary 150 x 340 x 100

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7032700

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074058447

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 150

Szerokość (mm) : 340

Głębokość (mm) : 100
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 1534 / PC 153410

Bloki CAD
Kontakty

PC 153410

Fibox
7032700_PC_153410_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 153410

Kod produktu : 7032700

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074058447

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO153410-12
Wymiary : Height Width Depth
mm : 150 340 100
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
TRH 34 Szyna DIN 35, dla obudów:
(307 x 35 x 7)
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TRH 15 Szyna DIN 35, dla obudów:
(122 x 35 x 7)
TM 1534 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(303 x 136 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD