Skip to content
 
    Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.
   
Previous slide
PC 233011 product image 1
Next slide
PC 233011 thumbnail image 1
PC 233011 thumbnail image 2

Euronord / EURONORD 2330 / PC 233011

PC 233011 7032890

Wymiary 230 x 300 x 110

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

  • IP66; IP67; IK07; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 7032890

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 2

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074003713

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 300

Głębokość (mm) : 110
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
Standards EN/IEC 61439-1:2015

Stopień ochrony (EN 60529): IP66IP67

Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07IK08
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
Euronord / EURONORD 2330 / PC 233011

Bloki CAD
Kontakty

PC 233011

Fibox
7032890_PC_233011_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC 233011

Kod produktu : 7032890

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074003713

Zawiera : Podstawa ze srubami do plyty montazowej/szyny DIN, pokrywa uszczelka PUR i srubami ze stali nierdzewnej.

EURO233009-11
Wymiary : Height Width Depth
mm : 230 300 110
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
TF 28037 Uchwyty do wieszania obudów, dla obudów:
TRH 1216 Szyna DIN 35, dla obudów:
(146 x 35 x 7)
TRH 2330 Szyna DIN 35, dla obudów:
(285 x 35 x 7)
TRM 0816 Szyna DIN 15, dla obudów:
(146 x 15 x 5)
TM 2330 Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(221 x 274 x 1.5)
TH A Zestaw zawiasów szarych
(30 x 20 x 12)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK07; IK08;
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
SGSFimko_EURONORD