Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC F 85 T product image 1
Next slide
PC F 85 T thumbnail image 1
PC F 85 T thumbnail image 2
PC F 85 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO F / PC F 85 T

PC F 85 T 8724012

Wymiary 230 x 80 x 85

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8724012

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 8

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074002204

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 80

Głębokość (mm) : 85

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO F / PC F 85 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC F 85 T

Fibox
8724012_PC_F_85_T_2_72dpi

Sample image

Order symbol : PC F 85 T

Kod produktu : 8724012

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074002204

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICFDIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 230 80 85
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
FP 22040 Uchwyty do wieszania obudów, 2 szt., zawiera śruby, dla obudów:
F-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(200 x 54 x 1.5)
FM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 200 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc