Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC M 95 T product image 1
Next slide
PC M 95 T thumbnail image 1
PC M 95 T thumbnail image 2
PC M 95 T thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO M / PC M 95 T

PC M 95 T 8724018

UL Name : UL PC M 95 T

Wymiary 230 x 140 x 95

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8724018

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074002303

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 95

Materiały :

Materiał: : Poliwęglan (PC)

Kolor podstawy : RAL_7035

Kolor pokrywy : Clear transparent
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
Piccolo / PICCOLO M / PC M 95 T

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC M 95 T

Fibox
8724018_PC_M_95_T 360_ANIMA_SMALL

Sample image

Order symbol : PC M 95 T

Kod produktu : 8724018

UL Name : UL PC M 95 T

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa przezroczysta

EAN : 6418074002303

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICMDIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 230 140 95
Materiały :
Materiał: : Poliwęglan (PC)
Kolor podstawy : RAL_7035
Kolor pokrywy : Clear transparent
Materiał uszczelki : Poliuretan
Zakresy temperatur pracy: :
Temperature °C (continuous) : -40 … 80
Akcesoria :
CHM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
FM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
M-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(185 x 94 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc