Skip to content
 
    podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.
   
Previous slide
PC MH 125 G product image 1
Next slide
PC MH 125 G thumbnail image 1
PC MH 125 G thumbnail image 2
PC MH 125 G thumbnail image 1

Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 G

PC MH 125 G 8724319

Wymiary 230 x 140 x 125

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

  • IP66; IP67; IK08
Dane techniczne
Produkt:

Kod produktu : 8724319

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

Opakowanie zbiorcze: : 4

Jednostka : Ilość sztuk

EAN : 6418074054586

Kategoria ETIM: : EC000261

Wymiary :

Wysokość (mm) : 230

Szerokość (mm) : 140

Głębokość (mm) : 125
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
Piccolo / PICCOLO M / PC MH 125 G

Rysunki wymiarowe
Bloki CAD
Kontakty

PC MH 125 G

Fibox
8724319_PC_MH_125_G_1_72dpi

Sample image

Order symbol : PC MH 125 G

Kod produktu : 8724319

Opis: : Obudowa PC

Uwagi: : Pokrywa szara

EAN : 6418074054586

Zawiera : podstawę ze śrubami do płyty montażowej/szyny DIN oraz pokrywę z uszczelką PUR i śrubami poliamidowymi.

PICMDIM
Wymiary : Height Width Depth
mm : 230 140 125
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
CHM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(110 x 35 x 7)
FM-3 Szyna DIN 35, dla obudów:
(35 x 200 x 1.5)
FP 22046 Uchwyty do wieszania obudów
(35 x 16 x 10)
M-MP Płyta montażowa (stal ocynkowana), dla obudów:
(185 x 94 x 1.5)
Ochrona i odporność: :
Ingress protection (EN 60529): IP66; IP67;
Wytrzymałość mechaniczna (EN 62262): IK08;
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
SGSFIMKO_PICC_pc